Se muestra(n) 9 producto(s)

132N6803

OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1-E20

Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 400 V CA
15,3 A, 50 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1-E20

132N6805

OF7P2-S-AF-40-30A0-050-05-T1-E20

Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-40-30A0-050-05-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 400 V CA
30 A, 50 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7P2-S-AF-40-30A0-050-05-T1-E20

176F4039

Kit, cond., entr. inf./salida sup., FA10

El kit de refrigeración de canal posterior (entrada inferior / salida superior) está diseñado para los convertidores de frecuencia i
C7, bastidor FA10. El kit dirige el aire hacia dentro desde abajo y hacia fuera en la parte superior de la unidad.

Ver: