OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1-E20

132N6803

Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 400 V CA
15,3 A, 50 Hz,THDi ≤ 5 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1-E20

Detalles del producto

Peso bruto 25.1 kg
Peso neto 19 kg
Volumen 134.4 l
EAN 5715253108735

Advanced Harmonic Filter OF7P2

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Serie de productos OF7P2 Filtro armónico avanzado
Objetivo del producto -S Convertidores de frecuencia
Sistema de refrigeración -AF Refrig. por aire, forzada
Clase de tensión -40 400 V CA
Intensidad nominal -15A3 15,3 A
Frecuencia nominal -050 50 Hz
2.ª clase de tensión N/A N.D.
2.ª intensidad nominal N/A N.D.
2.ª frecuencia nominal N/A N.D.
Distorsión armónica corriente -05 THDi ≤ 5 %
Protección térmica -T1 Interruptor térmico 145 °C
Clasificación de protección -E20 IP20 / Tipo abierto
Tipo de bastidor +P2AX1E AHF X1 IP20 w/ External Fan
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Código de ventas parte 1 OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1
Código de ventas parte 2 -E20
Código descriptivo parte 1 OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1
Código descriptivo parte 2 -E20
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Código de modelo 01 OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1
Código de modelo 02 -E20
Peso bruto calculado [kg] 25.1
Peso neto calculado [kg] 19
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality