VLT® Soft Starter MCD 600

Se muestra(n) 124 producto(s)

132H2224

MCD60160CT5S2X00CV2

ARRANCADORES MAGNETICOS

MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: 110~120 V CA o 220~240 V CA
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60160CT5S2X00CV2

132H2226

MCD60275CT5S2X00CV2

ARRANCADORES MAGNETICOS

MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: 110~120 V CA o 220~240 V CA
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60275CT5S2X00CV2

132H2227

MCD60343CT5S2X00CV2

ARRANCADORES MAGNETICOS

MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: 110~120 V CA o 220~240 V CA
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60343CT5S2X00CV2

132H2229

MCD60448CT5S2X00CV2

ARRANCADORES MAGNETICOS

MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: 110~120 V CA o 220~240 V CA
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60448CT5S2X00CV2

132H2230

MCD60160CT5S2X00CV1

MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24 V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60160CT5S2X00CV1

132H2231

MCD60215CT5S2X00CV1

MCD60215CT5S2X00CV1

MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24 V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60215CT5S2X00CV1

132H2232

MCD60275CT5S2X00CV1

MCD60275CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24 V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60275CT5S2X00CV1

132H2235

MCD60343CT5S2X00CV1

MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24 V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60343CT5S2X00CV1

132H2236

MCD60448CT5S2X00CV1

MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24 V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60448CT5S2X00CV1

132H2237

MCD60160CT7S2X00CV2

MCD60160CT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (7) Trifásica 380-690 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: 110~120 V CA o 220~240 V CA
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60160CT7S2X00CV2

Ver: