MCD60160CT5S2X00CV1

132H2230

MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24 V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60160CT5S2X00CV1
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 12.2 kg
Peso neto 12.2 kg
Volumen 59.4 l
EAN 5714853310272

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Product Group MCD Arrancadores suaves serie MCD
MCD Series 6 (6) Serie 600
Current Rating 0160 160 A
Bypass C Sin contactor de bypass int.
Fase T Trifásica
Mains Voltage 5 (5) Trifásica 200-525 V CA
Enclosure S2 (S2) Tamaño de bastidor 2
Performance X (X) Reservado
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V CA / V CC
Código descriptivo parte 1 MCD60160CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 MCD60160CT5S2X00CV1
Peso bruto calculado [kg] 13.5
Peso neto calculado [kg] 12.7
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US EAR99
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality