Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
084Z3268 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Vaina, MBT 120
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Vaina, MBT 120
084Z3268
Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 60, Tipo conex. proceso: NPT, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560