Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 9 producto(s)
MBT 5560, 50 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
MBT 5560, 100 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
MBT 5560, 50 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
MBT 5560, 60 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: 4 pin, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
MBT 5560, 60 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: 4 pin, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
Sensor de temperatura, MBT 5116, 100 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Sensor de temperatura, MBT 5116, 150 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Sensor de temperatura, MBT 5116, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: Pg 13.5
Sensor de temperatura, MBT 5116, 150 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: Pg 13.5