Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
084Z8157 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Sensor de temperatura, MBT 5116, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Sensor de temperatura, MBT 5116, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A Sensor de temperatura, MBT 5116, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A](https://assets.danfoss.com/photos/preview/129686/ID106639588361-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Sensor de temperatura, MBT 5116, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A Sensor de temperatura, MBT 5116, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A](https://assets.danfoss.com/photos/preview/129686/ID106639588361-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Sensor de temperatura, MBT 5116, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
084Z8157
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: Pg 13.5