Pt element temperature sensors

Se muestra(n) 4 producto(s)

084Z5157

Sensor de temperatura, MBT 5116, 100 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z5159

Sensor de temperatura, MBT 5116, 150 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z8157

Sensor de temperatura, MBT 5116, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: Pg 13.5

084Z8186

Sensor de temperatura, MBT 5116, 150 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: Pg 13.5