BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Mostrar más
BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Se muestra(n) 103 producto(s)

018F4112

Bobina para solenoide, BX120CS, Conduit hub, 0.5 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54

018F4113

Bobina para solenoide, BX120CS, Conduit hub, 0.9 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54

018F4122

Bobina para solenoide, BX240CS, Conduit hub, 0.5 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54

018F4511

Bobina para solenoide, BQ240CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F4517

Bobina para solenoide, BQ024CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F4519

Bobina para solenoide, BQ120BS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 120, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 120, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F4520

Bobina para solenoide, BQ220BS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F6176

Bobina para solenoide, BE230AS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20

018F6182

Bobina para solenoide, BE024AS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20

Ver: