Bobina para solenoide, BF230AS, Cable, 8 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

018F4961

Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67

Detalles del producto

Peso bruto 0.867 Kilogram
Peso neto 0.704 Kilogram
Volumen 3.164 Liter
EAN 5702428290180

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cable 320 in
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de trabajo nominal Continuo
Clase de aislamiento del bobinado ClaseH, según norma IEC 85
Color Azul
Conector eléctrico 3 núcleo del cable
Conex. bobina Cable
Conex. elect. Cable
Conformidad EN 60730-1
Consumo de energía [W] 50Hz 16 W
Consumo potencia 50Hz [VA] 31 VA
Contain batteries No
Designación de tipo BF230AS
Diseño estándar de bobina VDE 0580
Diámetro del cable [mm] 6.6 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Solenoid valves
Humedad relativa [% HR] [máx.] 100 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Longitud del cable [m] 8 m
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del programa de piezas EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Número del repuesto 018F4961
Producto igual 018F8291
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Superficie del conductor [mm2] 3 x 0.75 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 13.5 mm
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo BF230AS

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality