Bobina para solenoide, BQ240CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Multipack

018F4511

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

Detalles del producto

Peso bruto 0.273 Kilogram
Peso neto 0.261 Kilogram
Volumen 0.275 Liter
EAN 5702428290166

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Application Steam applications
Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase de aislamiento del bobinado ClaseH, según norma IEC 85
Clasificación de carcasa Nema (~) 4
Color Negro
Conector eléctrico 3 × palas
Conex. bobina Pala DIN
Conex. elect. Pala DIN
Conexión electrica estandar EN175301-803
Consumo de energía [W] 50Hz 10 W
Consumo de energía [W] 60Hz 9.5 W
Consumo potencia 50Hz [VA] 17 VA
Consumo potencia 60Hz [VA] 16 VA
Contain batteries No
Designación de tipo BQ240CS
Diseño estándar de bobina VDE 0580
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
Humedad relativa [% HR] [máx.] 100 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP Solenoid coils
Nombre del programa de piezas EV215B
EV225B
EV245B
Número del repuesto 018F4511
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 104 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño conex. elect. 6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] 240 V
Tensión de alimentación 60Hz mín. [V] 208 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 240 V
Tipo BQ240CS
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality