Mostrar mais
Visores de líquido

Shows 45 product(s)

014-0007

SGI 6, Visor de líquido, Abocardada, 6 mm, Abocardada, 6.00 mm

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 6, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 6.00

014-0008

SGI 10, Visor de líquido, Abocardada, 10 mm, Abocardada, 10.00 mm

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 10.00

014-0009

SGI 12, Visor de líquido, Abocardada, 12 mm, Abocardada, 12.00 mm

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 12, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 12.00

014-0022

SGI 10, Visor de líquido, Abocardada, 10 mm, Abocardada, 10.00 mm

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 10.00

014-0024

SGI 16, Visor de líquido, Abocardada, 16 mm, Abocardada, 16.00 mm

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 16, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 16.00

014-0039

SGI 22s, Visor de líquido, Soldar, ODF, 22 mm, Soldar, ODF, 22.00 mm

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 22, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 22.00

014-0044

SGI 16s, Visor de líquido, Soldar, ODF, 16 mm, Soldar, ODF, 16.00 mm

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 16, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 16.00

014-0161

SGN 6, Visor de líquido, Abocardada, 6 mm, Abocardada, 6.00 mm

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 6, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 6.00

014-0162

SGN 10, Visor de líquido, Abocardada, 10 mm, Abocardada, 10.00 mm

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 10.00

Visualizar: