SGN 6, Visor de líquido, Abocardada, 6 mm, Abocardada, 6.00 mm

014-0161

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 6, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 6.00

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 0.104 Kilogram
Peso neto 0.092 Kilogram
Volumen 0.143 Liter
EAN 5702422102618

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Amarillo: con. humedad mín. a 25°C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43°C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Cantidad por formato de embalaje 25 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Contain batteries No
Entrada interna/externa Externo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sight glasses
Indicador de humedad Indicador N
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nombre de producto Visor de líquido
Presión de trabajo máx. [bar] 35 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Producto igual 014-1131
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes libres de aceite R134a
R513A
Reparable No
Salida interna/externa Externo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño entrada [in] 1/4 pulg.
Tamaño entrada [mm] 6 mm
Tamaño salida [in] 1/4 pulg.
Tamaño salida [mm] 6 mm
Tipo SGN 6
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. salida Abocardada
Verde: con. humedad máx. a 25°C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43°C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality