SGI 10, Visor de líquido, Abocardada, 10 mm, Abocardada, 10.00 mm

014-0022

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 10.00

Detalles del producto

Peso bruto 0.206 Kilogram
Peso neto 0.193 Kilogram
Volumen 0.139 Liter
EAN 5702422004332

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Amarillo: con. humedad mín. a 25°C R22: 300 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43°C R22: 500 ppm
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Entrada interna/externa Interno
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sight glasses
Indicador de humedad Indicador I
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nombre de producto Visor de líquido
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión de trabajo máx. [bar] 35 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Refrigerante(s) R22
Reparable No
Salida interna/externa Externo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño entrada [in] 3/8 pulg.
Tamaño entrada [mm] 10 mm
Tamaño salida [in] 3/8 pulg.
Tamaño salida [mm] 10 mm
Tipo SGI 10
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. salida Abocardada
Verde: con. humedad máx. a 25°C R22: 150 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43°C R22: 250 ppm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality