Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 37 producto(s)
Accesorios de interruptores, TAPA ESTANQUEIDAD RT
TAPA ESTANQUEIDAD RT, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
Accesorios de interruptores, Vaina
Designación de tipo: Vaina, Utilizado para el producto: RT; KP, Long. vaina sensor mín. [mm]: 97, Tipo de conexión de entrada de presión: G, Tamaño de conexión de entrada de presión [in]: 1/2, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10
Accesorios de interruptores, Vaina
Designación de tipo: Vaina, Utilizado para el producto: RT; KP, Long. vaina sensor mín. [mm]: 112, Tipo de conexión de entrada de presión: G, Tamaño de conexión de entrada de presión [in]: 1/2, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10
Accesorios de interruptores, Cable entry for CS
Cable entry for CS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10
Accesorios de interruptores, Válvula de alivio de presión
Designación de tipo: Válvula de alivio de presión, Piezas incluídas: Tornillo de ajuste, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
Accesorios de interruptores, Válvula de alivio de presión
Designación de tipo: Válvula de alivio de presión, Piezas incluídas: Tornillo de ajuste, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
Accesorios de interruptores, Caperuza
Designación de tipo: Caperuza, Utilizado para el producto: KP sencillo, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 7
Accesorios de interruptores, Manguito soldar
Designación de tipo: Manguito soldar, Utilizado para el producto: KP, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10
Accesorios de interruptores, TUBO CAPILAR MP (MIN 40 UD)
TUBO CAPILAR MP (MIN 40 UD), Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 40
Accesorios de interruptores, Capillary Tube
Capillary Tube, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 50