Accesorios de interruptores, TUBO CAPILAR MP (MIN 40 UD)

060-007166

TUBO CAPILAR MP (MIN 40 UD), Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 40

Detalles del producto

Peso bruto 0.096 Kilogram
Peso neto 0.074 Kilogram
Volumen 0.172 Liter
EAN 5702428091428

 

Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
Contain batteries No
Designación de tipo Tubo capilar
Entrada de presión interna/externa Interno
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Switches accessories
Long. tubo capilar [in] 39 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1000 mm
Material tubo capilar Cobre
N.° de expediente SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre de producto Tubo capilar
Observaciones conexión 50 mm tube «tail»
Producto igual 060-017166
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada de presión [in] 1/4 in
Tipo Accessory
Tipo de conexión de entrada de presión Abocardada
Utilizado para el producto KP
MP
RT

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality