Accesorios de interruptores, PORTABULBO ACERO INOXIDABL

017-436966

PORTABULBO ACERO INOXIDABL, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 1

Detalles del producto

Peso bruto 0.108 Kilogram
Peso neto 0.104 Kilogram
Volumen 0.084 Liter
EAN 5702428021012

 

Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada de presión estándar ISO 228-1
Contain batteries No
Designación de tipo Vaina
Entrada de presión interna/externa Externo
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Switches accessories
Long. vaina sensor mín [in] 3 13/16 in
Long. vaina sensor mín. [mm] 97 mm
Longitud conexión vaina sensor [mm] 22 mm
Material de la vaina del sensor Acero inoxidable
Nombre de producto Vaina
Piezas incluídas Juego de juntas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada de presión [in] 1/2
Tipo Accessory
Tipo de conexión de entrada de presión G
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto KP
RT
Ø exterior vaina sensor [mm] 10.7 mm
Ø Interior. vaina sensor [mm] 9.5 mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality