Se muestra(n) 254 producto(s)

016D3330

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

016D3331

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 75 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

016D3332

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 130 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

016D6065

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

016D6080

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 75 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

016D6100

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 130 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

032H8017

Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

032H8018

Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

032H8039

Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

032H8095

Válvula solenoide, EV310A, Función: NC, G, 1/4, 0.04 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2

Ver: