Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 37 producto(s)
Regulador de presión del evaporador, KVP 12
Tamaño entrada [mm]: 12, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/2 pulg., Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 15
Tamaño entrada [mm]: 16, Tamaño salida [mm]: 16.00, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Tamaño salida [in]: 5/8 in, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 12
Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/2 pulg., Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 22
Tamaño entrada [mm]: 22, Tamaño salida [mm]: 22.00, Tamaño entrada [in]: 7/8 in, Tamaño salida [in]: 7/8 in, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 28
Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1 1/8 in, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 15
Tamaño entrada [mm]: 16, Tamaño salida [mm]: 16.00, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Tamaño salida [in]: 5/8 in, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 28
Tamaño entrada [mm]: 28, Tamaño salida [mm]: 28.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 35
Tamaño entrada [mm]: 35, Tamaño salida [mm]: 35.00, Tamaño entrada [in]: 1 3/8 in, Tamaño salida [in]: 1 3/8 in, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del cárter, KVL 12
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del cárter, KVL 15
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18