Regulador de presión del cárter, KVL 12

034L0041

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

Detalles del producto

Peso bruto 0.44 Kilogram
Peso neto 0.38 Kilogram
Volumen 1.18 Liter
EAN 5702428411783

 

Accesorios de productos No
Ajuste de fábrica[psig] 29 psig
Ajustes de fábrica [bar] 2 bar
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW] 5.3 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 0.8 TR
Capacidad nominal R22 [kW] 7.1 kW
Capacidad nominal R22 [TR] 1.2 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 6.3 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 1 TR
Capacidad nominal R407C [kW] 6.5 kW
Capacidad nominal R407C [TR] 1.1 TR
China RoHS compliance Yes
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Contain batteries No
Customer part number 00V071
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Indicador de sentido de flujo Grabado, flecha en una dirección
Máx. banda P [bar] 2 bar
Máx. Banda P [psi] 29 psi
N.° de expediente SCIP 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nombre de producto Regulador de presión del cárter
Nombre del archivo de aprobación VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Presión de prueba Max. [bar] 19.8 bar
Presión de prueba máx. [psig] 286 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 18 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 260 psig
Rango de regulación [bar] [máx.] 6 bar
Rango de regulación [bar] [mín.] 0.2 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 87 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 3 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -60 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -76 °F
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes homologados por UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R513A
Reparable Repuestos de válvulas KV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 1/2 pulg.
Tamaño entrada [mm] 12 mm
Tamaño salida [in] 1/2 pulg.
Tamaño salida [mm] 12 mm
Tipo KVL 12
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. salida Abocardada
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 3.7 gal/min
Valor Kv [m³/h] 3.2 m³/h

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality