Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 50 producto(s)
COM 10C
Tipo: COM 10C, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Presión de trabajo máx. [bar]: 60, OPD máx. [bar]: 40, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 6
COM 20C
Tipo: COM 20C, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Presión de trabajo máx. [bar]: 130, OPD máx. [bar]: 80, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 6
Adapter set COM-AD-000
Adapter set COM-AD-000, Piezas incluídas: 2 juntas tóricas, Cantidad por formato de embalaje: 24
Adapter set COM-AD-114
Adapter set COM-AD-114, Piezas incluídas: Junta; Junta tórica, Cantidad por formato de embalaje: 24
Adapter set COM-AD-134
Adapter set COM-AD-134, Piezas incluídas: Junta; Junta tórica, Cantidad por formato de embalaje: 24
Adapter set COM-AD-D06
Adapter set COM-AD-D06, Piezas incluídas: 2 juntas tóricas, Cantidad por formato de embalaje: 24
Adapter set COM-AD-118-18
Adapter set COM-AD-118-18, Piezas incluídas: 2 juntas tóricas; Anillo adaptador, Cantidad por formato de embalaje: 24
Adapter set COM-AD-118-18L
Adapter set COM-AD-118-18L, Piezas incluídas: 2 juntas tóricas; Anillo adaptador, Cantidad por formato de embalaje: 24
Adapter set COM-AD-118-18
Adapter set COM-AD-118-18, Piezas incluídas: 2 juntas tóricas; Anillo adaptador; Anillo adaptador Dorin, Cantidad por formato de embalaje: 24
Cable, Power cable
Longitud del cable [m]: 3, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 7, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24 - 230