COM 20C

040B0121

Tipo: COM 20C, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Presión de trabajo máx. [bar]: 130, OPD máx. [bar]: 80, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 6

Detalles del producto

Peso bruto 0.735 Kilogram
Peso neto 0.635 Kilogram
Volumen 1.812 Liter
EAN 5715162664728

 

Accesorios de productos Oil Management assesories
Cantidad por formato de embalaje 6 Uds.
CE evaluated Yes
Clase de contacto 3 A, 230 V
Compatibilidad con lubricantes MO
PAG
POE
Contain batteries No
Corriente máx. funcionamiento [A] 0.04 A
Formato de empaquetado Multipack
Frequency [Hz] 50 Hz
Grupo de productos Oil level regulators
Homologación CE
EAC
UKCA
MaxOPD, AC voltage [bar] 100 bar
N.° de expediente SCIP bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
Nombre de producto Oil level regulator
OPD máx. [bar] 80 bar
País de origen FABRICADO EN ALEMANIA
Presión de trabajo máx. [bar] 130 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1885 psig
Producto igual 040B0100
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Reparable Oil management spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo COM 20C

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality