MPE 70
180F7070
Puissance nominale [HP]: 30.0, Puissance nominale [kW]: 18.5, Vitesse [tr/min] [Min.]: 625, Vitesse [tr/min] [Max.]: 875, Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 70, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 308
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Puissance nominale [HP]: 30.0, Puissance nominale [kW]: 18.5, Vitesse [tr/min] [Min.]: 625, Vitesse [tr/min] [Max.]: 875, Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 70, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 308
Poids brut | 130 Kg |
Poids Net | 113.8 Kg |
Volume | 1.467 Hectolitre |
Numéro EAN | 5715162677414 |
Poids brut | 130 Kg |
Poids Net | 113.8 Kg |
Volume | 1.467 Hectolitre |
Numéro EAN | 5715162677414 |
Basse pression : pression statique de test max. [psig] | 189 psig |
Basse pression, pression statique de test max. [barg] | 13 barg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Couple de démarrage [Nm] [Max.] | 90 N-m |
Couple de démarrage [Nmlbf*fl] [max.] | 66 lbf∙ft |
Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.] | 11 lbf∙ft |
Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.] | 15 N-m |
Description | MPE 70 |
Description du produit | MPE |
Differential pressure LP in out [barg] [Max] | 0.74 barg |
Differential pressure LP in out [psig] [Max] | 10.7 psig |
Différence de pression HP entrée sortie [barg] [max.] | 0.66 barg |
Différence de pression HP entrée sortie [psig] [max.] | 9.6 psig |
Dimension du raccordement de sortie basse pression [in] | 3 in |
Dimensions du raccordement d'entrée HP [in] | 3 in |
Débit [gpm] [min.] | 220 gal/min |
Débit [m3/h] [Min.] | 50 m³/h |
Débit de lubrification à 60 [m³/h] [max.] | 1.2 m³/h |
Débit de lubrification à 871 [gpm] [max.] | 5.3 gal/min |
Débit de sortie haute pression [gpm] [max.] | 308 gal/min |
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.] | 70 m³/h |
Désignation du modèle | MPE 70 |
Entrée basse pression : débit admissible [gpm] [max.] | 308 gal/min |
Entrée basse pression : débit admissible [m³/h] [max.] | 70 m³/h |
Entrée basse pression [barg] [max.] | 5 barg |
Entrée basse pression [psig] [max.] | 72 psig |
Groupe de produits | Energy Recovery Device |
HP outlet pressure [barg] [Min] | 40 barg |
HP outlet pressure [psig] [Min] | 580 psig |
LP inlet flow peak [gpm] | 462 gal/min |
LP inlet flow peak [m³/h] | 105 m³/h |
Maintenable | Yes |
Matériau du joint | NBR |
Niveau de pression acoustique [dB(A)] | 85 dBA |
Pays d'origine | Denmark |
Pic de pression à l'entrée basse pression [barg] | 10 barg |
Pic de pression à l'entrée basse pression [psig] | 145 psig |
Port d'entrée haute pression, intermittent [barg] [min.] | 2 barg |
Port d'entrée haute pression, intermittent [psig] [min.] | 29 psig |
Port de sortie haute pression [barg] [max.] | 83 barg |
Port de sortie haute pression [psig] [max.] | 1200 psig |
Pression de test statique du port HP [barg] [max.] | 108 barg |
Pression de test statique du port HP [psig] [max.] | 1566 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance nominale [HP] | 30 |
Puissance nominale [kW] | 18.5 kW |
Raccord de purge standard | Metric |
Raccordement d'entrée HP standard | Victaulic |
Raccordement de sortie HP standard | Victaulic |
Raccordement de sortie LP standard | Victaulic |
Sens de montage |
Vertical Bare shafted Horizontal |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de raccordement de sortie HP (in) | 3 in |
Taille du raccord de purge [in] | 1/4 in |
Température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température ambiante [°F] [Max.] | 122 °F |
Température ambiante [°F] [Min.] | 32 °F |
Température du fluide (°C) [Max.] | 40 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Température du fluide [°F] [Max.] | 104 °C |
Température du fluide [°F] [Min.] | 36 °C |
Type | MPE 70 |
Type de matériau |
Duplex Super Duplex |
Type de raccordement de purge | BSPP |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vitesse [tr/min] [Max.] | 875 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] | 625 tr/min |
Basse pression : pression statique de test max. [psig] | 189 psig |
Basse pression, pression statique de test max. [barg] | 13 barg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Couple de démarrage [Nm] [Max.] | 90 N-m |
Couple de démarrage [Nmlbf*fl] [max.] | 66 lbf∙ft |
Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.] | 11 lbf∙ft |
Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.] | 15 N-m |
Description | MPE 70 |
Description du produit | MPE |
Differential pressure LP in out [barg] [Max] | 0.74 barg |
Differential pressure LP in out [psig] [Max] | 10.7 psig |
Différence de pression HP entrée sortie [barg] [max.] | 0.66 barg |
Différence de pression HP entrée sortie [psig] [max.] | 9.6 psig |
Dimension du raccordement de sortie basse pression [in] | 3 in |
Dimensions du raccordement d'entrée HP [in] | 3 in |
Débit [gpm] [min.] | 220 gal/min |
Débit [m3/h] [Min.] | 50 m³/h |
Débit de lubrification à 60 [m³/h] [max.] | 1.2 m³/h |
Débit de lubrification à 871 [gpm] [max.] | 5.3 gal/min |
Débit de sortie haute pression [gpm] [max.] | 308 gal/min |
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.] | 70 m³/h |
Désignation du modèle | MPE 70 |
Entrée basse pression : débit admissible [gpm] [max.] | 308 gal/min |
Entrée basse pression : débit admissible [m³/h] [max.] | 70 m³/h |
Entrée basse pression [barg] [max.] | 5 barg |
Entrée basse pression [psig] [max.] | 72 psig |
Groupe de produits | Energy Recovery Device |
HP outlet pressure [barg] [Min] | 40 barg |
HP outlet pressure [psig] [Min] | 580 psig |
LP inlet flow peak [gpm] | 462 gal/min |
LP inlet flow peak [m³/h] | 105 m³/h |
Maintenable | Yes |
Matériau du joint | NBR |
Niveau de pression acoustique [dB(A)] | 85 dBA |
Pays d'origine | Denmark |
Pic de pression à l'entrée basse pression [barg] | 10 barg |
Pic de pression à l'entrée basse pression [psig] | 145 psig |
Port d'entrée haute pression, intermittent [barg] [min.] | 2 barg |
Port d'entrée haute pression, intermittent [psig] [min.] | 29 psig |
Port de sortie haute pression [barg] [max.] | 83 barg |
Port de sortie haute pression [psig] [max.] | 1200 psig |
Pression de test statique du port HP [barg] [max.] | 108 barg |
Pression de test statique du port HP [psig] [max.] | 1566 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance nominale [HP] | 30 |
Puissance nominale [kW] | 18.5 kW |
Raccord de purge standard | Metric |
Raccordement d'entrée HP standard | Victaulic |
Raccordement de sortie HP standard | Victaulic |
Raccordement de sortie LP standard | Victaulic |
Sens de montage |
Vertical Bare shafted Horizontal |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de raccordement de sortie HP (in) | 3 in |
Taille du raccord de purge [in] | 1/4 in |
Température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température ambiante [°F] [Max.] | 122 °F |
Température ambiante [°F] [Min.] | 32 °F |
Température du fluide (°C) [Max.] | 40 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Température du fluide [°F] [Max.] | 104 °C |
Température du fluide [°F] [Min.] | 36 °C |
Type | MPE 70 |
Type de matériau |
Duplex Super Duplex |
Type de raccordement de purge | BSPP |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vitesse [tr/min] [Max.] | 875 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] | 625 tr/min |