Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
2 produit(s) trouvé(s)
MPE 70
Puissance nominale [HP]: 3.0, Puissance nominale [kW]: 2.2, Vitesse [tr/min] [Min.]: 625, Vitesse [tr/min] [Max.]: 875, Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 70, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 308
MPE 70
Puissance nominale [HP]: 30.0, Puissance nominale [kW]: 18.5, Vitesse [tr/min] [Min.]: 625, Vitesse [tr/min] [Max.]: 875, Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 70, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 308