FC-280PK55S2E20H1XXCXXXSXXXXAN

134X3077

Variateurs de fréquence
FC-280PK55S2E20H1XXCXXXSXXXXAN
VLT® Midi Drive FC-280
0,55 kW / 0,75 HP, Monophasé 200-240 V CA
IP20 / Châssis, CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Pas de hacheur de freinage, Pas d'afficheur
PCB avec revêtement, Pas d'option secteur
EtherNET IP intégré
Taille de boîtier: K1
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-280PK55S2E20H1XXCXXXSXXXXAN

Détails du produit

Poids brut 2.5 kg
Poids Net 2.2 kg
Volume 16.53 l
Numéro EAN 5710108091880

VLT® Midi Drive FC 280

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Midi Drive FC-
Série 280 280
Puissance PK55 0,55 kW / 0,75 HP
Tension S2 Monophasé 200-240 V CA
Boîtier E20 IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Frein et arrêt X Pas de hacheur de freinage
Afficheur X Pas d'afficheur
Revêtement C PCB avec revêtement
Option secteur X Pas d'option secteur
Adaptation A X Pas d'adaptation
Adaptation B X Pas d'adaptation
Version spéciale SXXX Dernière version
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Carte de commande AN EtherNET IP intégré
Taille de boîtier K1 K1
Code type partie 1 FC-280PK55S2E20H1XXC
Code type partie 2 XXXSXXXXAN
Catalogue produits GLBL Globale (Standard)
Poids brut calculé [kg] 2.8
Poids net calculé [kg] 2.5
Courant de surcharge (HO) [A] 5.1
Courant permanent (HO) [A] 3.2
Dissipation thermique HO [W] 46.2
kVA 1.3
Puissance 160 % (HO) [kW] 0.55
Hauteur (mm) 210
Largeur sans option C (mm) 75
Profondeur (mm) 168
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-280PK55S2E20H1XXC
Code modèle 02 XXXSXXXXAN
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality