Configurer le produit

VLT® Midi Drive FC 280

Définissez vos sélections de base pour votre nouveau produit

Général
Obligatoire
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(S2) Monophasé 200-240 V CA
(E20) IP20 / Châssis
(H1) CEM Cat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
(X) Pas de hacheur de freinage
(X) Pas d'afficheur
(C) PCB avec revêtement
(X) Pas d'option secteur
(X) Pas d'adaptation
(X) Pas d'adaptation
(SXXX) Dernière version
(X) Pack de langues standard
(K1) K1
(FC-280PK55S2E20H1XXC) FC-280PK55S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAN) XXXSXXXXAN
(GLBL) Globale (Standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(5.1) 5.1
(3.2) 3.2
(46.2) 46.2
(1.3) 1.3
(0.55) 0.55
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) Usine DK
(FC-280PK55S2E20H1XXC) FC-280PK55S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAN) XXXSXXXXAN
(B901) B901