70-AC1L00051W03A140BM25-000065399

132L8830

Frequency Converter
VACON0020-1L-0005-1-R02+DLUKMI03-0005-1+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrée monophasée CA, 105–120 V CA
5 A, IP20, Classe CEM 4
Pas de frein, 60 Hz, MI03
Other options according to Model code

Code de modèle: VACON0020-1L-0005-1-R02+DLUK

Détails du produit

Poids brut 1.68 kg
Poids Net 1.3 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853905706

Vacon 0010/20

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits VACON Vacon
Gamme de produits 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Personnalisé +BM25 Produit Vacon0020
Régional -R02 Amérique du Nord
Entrée -1L Entrée monophasée CA
Tension -1 105–120 V CA
VLT -0005 5 A
DESCRIPTION DU COURANT 4,8 AMP
Sélection API +SM20 API pour Vacon0020
Emplacemt carte optionnelle E +SE00 Pas d’option
Montage -DM Module variateur
Boîtier +IP20 IP20
Niveau CEM +EMC4 Classe CEM 4
Accessoire de protection A +QPES Kit de plaque PE
Accessoire de protection B +Q000 Aucune option supplémentaire
Langue de la documentation +DLUK Anglais
Niveau de documentation +DQCK Guide rapide
Langue de l'étiquette +LLUK Anglais
Pack log. +F0107 Pack logiciel VACON 20
Applicatif +A0000 Pas d’applicatif spécial
Frein +DBNO Pas de frein
Unités d'affichage +LSUS Unités de mesure américaines
Paramètre 50/60 Hz +LS60 60 Hz
Jeu de paramètres +L0000 Pas de jeu de paramètres
Emballage de transport +GSCB Carton comme emball transport
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation CE +GNCE Pas d’homologation CE
Homologation C-Tick +GNCT Pas d’homologation C-Tick
Homologation KC +GNKC Pas d’homologation KC
Garantie standard +WT01 12/18 mois
Taille de châssis MI03 MI03
Code type partie 1 70-AC1L00051W03A140BM25
Code type partie 2 -000065399
Code modèle 01 VACON0020-1L-0005-1
Code modèle 02 -R02
Code modèle 03 +DLUK
Catalogue de produits GLBL International (standard)
Salestext MI03-0005-1+IP20+EMC4
Poids net calculé [kg] 1.3
Poids brut calculé [kg] 1.68
P Moteur forte surcharge[kW] 1.1
Dimensions LxHxP [mm] 100 X 255 X 109
Courant permanent (NO) [A] 9
Site depuis ligne de cde B201
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Help Counter 1
PRÉFIXE DANS LE CODE STOCK 70- PRÉFIXE POUR VXS020
TYPE DE CHÂSSIS VXS020 A TYPE DE CHÂSSIS A
cocher si complet OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality