70-AC1L00042W02A140BM25-000055377

132L2672

VACON0020-1L-0004-2+QPES+DLES+A1051

Frequency Converter
VACON0020-1L-0004-2+QPES+DLES+A1051MI02-0004-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrée monophasée CA, 208–240 V CA
4 A, IP20, Classe CEM 4
Pas de frein, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code

Code de modèle: VACON0020-1L-0004-2+QPES+DLES+A1051

Détails du produit

Poids brut 1.16 kg
Poids Net 0.88 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853419982

Vacon 0010/20

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits VACON Vacon
Gamme de produits 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Personnalisé +BM25 Produit Vacon0020
Régional -R00 International
Entrée -1L Entrée monophasée CA
Tension -2 208–240 V CA
VLT -0004 4 A
DESCRIPTION DU COURANT 3,7 AMP
Sélection API +SM20 API pour Vacon0020
Emplacemt carte optionnelle E +SE00 Pas d’option
Montage -DM Module variateur
Boîtier +IP20 IP20
Niveau CEM +EMC4 Classe CEM 4
Accessoire de protection A +QPES Kit de plaque PE
Accessoire de protection B +Q000 Aucune option supplémentaire
Langue de la documentation +DLES Espagnol
Niveau de documentation +DQCK Guide rapide
Langue de l'étiquette +LLUK Anglais
Pack log. +F0107 Pack logiciel VACON 20
Applicatif +A1051 Applicatif PFC
Frein +DBNO Pas de frein
Unités d'affichage +LSSI Unités de mesure international
Paramètre 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Jeu de paramètres +L0000 Pas de jeu de paramètres
Emballage de transport +GSCB Carton comme emball transport
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation C-Tick +GACT Homologation C-Tick
Homologation KC +GAKC Homologation KC
Garantie standard +WT01 12/18 mois
Taille de châssis MI02 MI02
Code type partie 1 70-AC1L00042W02A140BM25
Code type partie 2 -000055377
Code modèle 01 VACON0020-1L-0004-2
Code modèle 03 +QPES+DLES
Code modèle 04 +A1051
Catalogue de produits GLBL International (standard)
Salestext MI02-0004-2+IP20+EMC4
Poids net calculé [kg] 0.88
Poids brut calculé [kg] 1.16
P Moteur forte surcharge[kW] 0.75
Dimensions LxHxP [mm] 90 X 195 X 102
Courant permanent (NO) [A] 3.7
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Help Counter 1
PRÉFIXE DANS LE CODE STOCK 70- PRÉFIXE POUR VXS020
TYPE DE CHÂSSIS VXS020 A TYPE DE CHÂSSIS A
Vendeur par Défaut ERR01
cocher si complet OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality