UnoFloor EasyFit

088X3834

Unofloor EasyFit 4 loops L

Détails du produit

Poids brut 19.75 Kilogram
Poids Net 16.75 Kilogram
Volume 82.998 Liter
Numéro EAN 5702424642662

 

Application type UnoFloor
Description Unofloor EasyFit 4 loops L
Groupe de produits UnoFloors
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] 4
Number of connections 4
Pression nominale primaire [bar] 6 bar
Présence de batteries Non
Température d’alimentation construction [°C] 60 °C
Type UnoFloor EasyFit

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality