Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
76 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3615-C1GB04
Transmetteur de pression, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3412-C1GB04
Transmetteur de pression, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3415-C1GB04
Transmetteur de pression, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3611-C1GB04
Transmetteur de pression, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-2011-C1GB04
Transmetteur de pression, MBS 1250, 0.00 bar - 300.00 bar, 0.00 psi - 4350.00 psi
Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3516-C3GB04
Transmetteur de pression, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3211-C1GB04
Transmetteur de pression, MBS 1200, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1200-2611-C1GB04
Transmetteur de pression, MBS 1250, 0.00 bar - 500.00 bar, 0.00 psi - 7250.00 psi
Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3716-C3GB04
Transmetteur de pression, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3212-C4GB04