Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

063G1158

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3211-C1GB04

Détails du produit

Poids brut 0.063 Kilogram
Poids Net 0.06 Kilogram
Volume 0.098 Liter
Numéro EAN 5702423236749

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Commentaires PE ON PIN 4
Commentaires sur les connecteurs électriques Enduit Au
commun Broche3
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Dim. du raccord de pression 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 48 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
Indice de protection IP67
Nom du produit Transmetteur de pression
Plage de pression [bar] [Max.] 160 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 2320 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] -40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] -40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 212 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression d'éclatement [bar] 1600 bar
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 480 bar
Pression de surcharge max. [psig] 7000 psig
Pression d’éclatement [psig] 23200 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Précision, type +/- PE [%] 0.5 %
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Rac. de pression A
Racc. Élect. M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm] 22 mm
Raccord de pression standard DIN 3852-E
Raccords électriques standards EN 60947-5-2
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Spécifications clés MBS 1250-3211-C1GB04
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Taille des raccords électriques 4 broches
Temps de réponse max. [ms] 1 ms
Type MBS 1250
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Yes
Vibration-amortissement Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality