Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The programme consists of two series: MBS 1200 – without integrated pulse-snubber and MBS 1250 – with integrated pulse-snubber. The integrated pulse-snubber offers a high degree of protection against cavitations and liquid hammer, and the well thought out design results in excellent vibration stability and an exceptional robustness. The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements
27 produit(s) trouvé(s)
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3615-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3611-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3415-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3811-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1200, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1200-2611-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3411-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-2616-C3GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: MBS 1250-2616-C3BD08
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3416-C3GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3611-C3GB04