Electrovannes, réfrigérants fluorés, Ammoniac et CO2

7 produit(s) trouvé(s)

027L3801

Station de vannes, ICF 20-2-121, 15 mm, Connexion standard: ANSI B 36.10

Dimension du raccord [mm]: 15, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3802

Station de vannes, ICF 20-2-121, 15 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 15, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3803

Station de vannes, ICF 20-2-121, 20 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3805

Station de vannes, ICF 20-2-121, 20 mm, Connexion standard: ANSI B 36.10

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3809

Station de vannes, ICF 20-2-121, 20 mm, Connexion standard: ASME B 16.11

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3811

Station de vannes, ICF 20-2-121, 22 mm, Connexion standard: EN 1254-5

Dimension du raccord [mm]: 22, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3813

Station de vannes, ICF 20-2-121, 22 mm, Connexion standard: ASME B 16.50

Dimension du raccord [mm]: 22, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Afficher: