Station de vannes, ICF 20-2-121, 20 mm, Connexion standard: ANSI B 36.10

027L3805

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Détails du produit

Poids brut 3.064 Kilogram
Poids Net 2.55 Kilogram
Volume 17.6 Liter
Numéro EAN 5702424545093

 

Accessoires produit Accessoires ICF
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Code type ICF ICF-20-2-20AEXOXXXXXXXXX0LAX
Connexion standard ANSI B 36.10
Description du produit Solution de régulation
Dimension du raccord [in] 3/4 in
Dimension du raccord [mm] 20 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Groupe de fluide 1
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange ICF
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Module 1 Solenoid valve
Module 2 Manual opening
Nom du produit Station de vannes
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 65 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 943 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Revêtement de surface Zn (TLP)
Type de passage Droit
Type de raccord soudé
Type module 1 ICFE 20
Type module 2 ICFO 20
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality