134G7015
VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800
4,0 kW / 5,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20
La série VLT ® 2800 est parmi les plus petits variateurs du marché pour une utilisation générale. Conçu pour économiser de l'espace, montage l'un à côté de l'autre. Choisissez des bobines moteur supplémentaire, des filtre RFI ou une combinaison de filtre RFI et sinus.
Le VLT ® 2800 est un variateur sophistiqué et polyvalent, facile à utiliser. Le menu "rapide" contient tous les paramètres nécessaires pour la mise en service.
Détails produit
Clé de description: VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800
4,0 kW / 5,0 HP, I[in]:8.1A, U[in]:3X380-480V 50/60Hz, EN 55011 classe A1,Format livre IP20, B-Châssis, Sans bus de terrain.
Consultez notre section Documents pour télécharger les manuels et les informations techniques.