FC-302P200T5E54N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8341

La production de ce produit a été arrêtée.

Variateurs de fréquence
FC-302P200T5E54N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P200) 200 kW / 300 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, (E54) IP54 / Type 12
LHD - Filtre AAF006 + RFI A1
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Fusible
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: D13
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P200T5E54N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 125.3 kg
Poids Net 125 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710107486274

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P200 (P200) 200 kW / 300 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E54 (E54) IP54 / Type 12
Filtre RFI N4 LHD - Filtre AAF006 + RFI A1
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 7 Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis D13 D13
Code type partie 1 FC-302P200T5E54N4XGC
Code type partie 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150 % (HO) [kW] 200
Puissance 110 % (NO) [kW] 250
kVA 274
Courant permanent (NO) [A] 480
Courant de surcharge (NO) [A] 528
Courant permanent (NO) [A] 443
Courant de surcharge (NO) [A] 487
Courant permanent (HO) [A] 395
Courant de surcharge (HO) [A] 592
Courant permanent (HO) [A] 361
Courant de surcharge (HO) [A] 542
Poids brut calculé [kg] 390.3
Poids net calculé [kg] 390
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P200T5E54N4XGC
Code modèle 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality