Configurer le produit

VACON® 20 Compact AC Drives

Définissez vos sélections de base pour votre nouveau produit

Général
Obligatoire
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Produit Vacon0020
(-R00) International
(-1L) Entrée monophasée CA
(-1) 105–120 V CA
(4,8 AMP) 4,8 AMP
(+SM20) API pour Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) Classe CEM 4
(+Q000) Aucune option supplémentaire
(+F0107) Pack logiciel VACON 20
(+DBNO) Pas de frein
(+GSCB) Carton comme emball transport
(+GAUL) Homologation UL
(+GNCE) Pas d’homologation CE
(+GNCT) Pas d’homologation C-Tick
(+GNKC) Pas d’homologation KC
(+WT01) 12/18 mois
(MI03) MI03
(70-AC1L00051W03A140BM25) 70-AC1L00051W03A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0005-1) VACON0020-1L-0005-1
[]
(+QPES) +QPES
[]
[]
[]
(GLBL) International (standard)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(1.1) 1.1
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(9) 9
(B902) (B902) Usine DK
(G501) G501
(OK) terminé
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901