VLT2803PS2B20SBR1DBF00A00C1

131Z8972

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2803PS2B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800
0,37 kW / 0,5 HP, 1X220-240V 50/60Hz, IP20

Code de modèle: VLT2803PS2B20SBR1DBF00A00C1

Détails du produit

Poids brut 2.1 kg
Poids Net 1.8 kg
Volume 16.53 l
Numéro EAN 5710107386703

VLT® 2800 Series

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits VLT VLT®
Série VLT 28 2800
Puissance nominale 03 0,37 kW / 0,5 HP
Application dédiée P Process
Phase S Monophasé
Tension réseau 2 200-240 V CA
Type de protection B Format livre
Classe de protection 20 IP20
Configuration du matériel SB Standard avec frein
Filtre RFI R1 EN 55011 classe A1
Afficheur DB Affich. incorporé (SLCP)
Option bus de terrain F00 Sans bus de terrain
Option Application A00 Sans option application
Revêtement C1 Avec revêtement
Taille de boîtier A A-Châssis
Code type partie 1 VLT2803PS2B20SBR1DBF00A00C1
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Hauteur (mm) 200
Largeur sans option C (mm) 75
Profondeur (mm) 168
Poids [kg] 2
kVA 0.9
Poids brut calculé [kg] 2.3
Poids net calculé [kg] 2
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 VLT2803PS2B20SBR1DBF00A00C1
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality