131Z8969
VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
VLT® 2800
18,5 kW / 25 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20
La série VLT ® 2800 est parmi les plus petits variateurs du marché pour une utilisation générale. Conçu pour économiser de l'espace, montage l'un à côté de l'autre. Choisissez des bobines moteur supplémentaire, des filtre RFI ou une combinaison de filtre RFI et sinus.
Le VLT ® 2800 est un variateur sophistiqué et polyvalent, facile à utiliser. Le menu "rapide" contient tous les paramètres nécessaires pour la mise en service.
Détails produit
Clé de description: VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
VLT® 2800
18,5 kW / 25 HP, I[in]:34A - 37.5A, U[in]:3X380-480V 50/60Hz, Dép. long câble (A1 ou B),Format livre IP20, D-Châssis, Sans bus de terrain.
Consultez notre section Documents pour télécharger les manuels et les informations techniques.