Zeigt 215 Produkt(e)

192H9818

FUNKENTSTÖRFILTER RFI-RA 23

Unterbau- Funkentstörfilter für Rückspeiseeinheiten
RLD-D0 70-400-50-230
RHD-D0 70-400-50-230
Nennstrom: 110 A bei 50°C
Nennspannung: 500 VAC / 3 ph
Nennfrequenz: 50/60 Hz
HxBxT: 75x275x780 mm
Gewicht: 15,6 kg

192H9820

FUNKENTSTÖRFILTER RFI-RA X6

Externer Funkentstörfilter für Rückspeiseeinheiten
RLD-D0 135-400-50-230
RLD-D0 160-400-50-230
RLD-D0 200-400-50-230
RHD-D0 125-400-50-230
RHD-D0 150-400-50-230
RHD-D0 200-400-50-230
Nennstrom: 320 A bei 50°C
Nennspannung: 500 VAC / 3 ph
Nennfrequenz: 50/60 Hz
HxBxT: 186x268x77 mm
Gewicht: 4,4 kg

013G2910

RA 2000 Thermostatkopf, RA 2910, Gas, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 5 °C - 26 °C, RA

Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, Anschluss mit Klemmring und Innensechskantschraube

Ansicht: