FUNKENTSTÖRFILTER RFI-RA 23

192H9818

Unterbau- Funkentstörfilter für Rückspeiseeinheiten
RLD-D0 70-400-50-230
RHD-D0 70-400-50-230
Nennstrom: 110 A bei 50°C
Nennspannung: 500 VAC / 3 ph
Nennfrequenz: 50/60 Hz
HxBxT: 75x275x780 mm
Gewicht: 15,6 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 17 kg
Gewicht netto 15.1 kg
Dimension HXBXT: 75X275X780 MM
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series EMC filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality