FUNKENTSTÖRFILTER RFI-RA X6

192H9820

Externer Funkentstörfilter für Rückspeiseeinheiten
RLD-D0 135-400-50-230
RLD-D0 160-400-50-230
RLD-D0 200-400-50-230
RHD-D0 125-400-50-230
RHD-D0 150-400-50-230
RHD-D0 200-400-50-230
Nennstrom: 320 A bei 50°C
Nennspannung: 500 VAC / 3 ph
Nennfrequenz: 50/60 Hz
HxBxT: 186x268x77 mm
Gewicht: 4,4 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 4.4 kg
Gewicht netto 4.4 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series EMC filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality