VRH 30 10-40 bar

180G0029

Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

Produktdetails

Bruttogewicht 0.612 Kilogram
Gewicht netto 0.58 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5715162673911

 

Austrittsanschluss-Größe [in] 3/8 in
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 40 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 10 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 580 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 145 psig
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
Durchfluss [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 30 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/8 in
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Produktbeschreibung Pressure operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VRH 30
Typenbezeichnung VRH 30 10-40 bar
UL evaluated Out of scope
Werkstoff Gehäuse AISI 304

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality