VRH 5 / VRH 30 / VRH 60 / VRH 120

Mehr anzeigen
VRH 5 / VRH 30 / VRH 60 / VRH 120

Zeigt 11 Produkt(e)

180G0002

VRH 60 25-80 bar

Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Durchfluss [gpm] [max.]: 15.8, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

180G0003

VRH 60 80-140 bar

Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Durchfluss [gpm] [max.]: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

180G0020

VRH 120 25-80 bar

Durchfluss [l/min] [max.]: 120, Durchfluss [gpm] [max.]: 31.7, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

180G0021

VRH 120 80-140 bar

Durchfluss [l/min] [max.]: 120, Durchfluss [gpm] [max.]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

180G0029

VRH 30 10-40 bar

Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

180G0030

VRH 30 25-140 bar

Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

180G0031

VRH 30 45-210 bar

Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig

180G0032

VRH 30 CA 25-140 bar

Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

180G0033

VRH 5 CA 30-120 bar

Durchfluss [l/min] [max.]: 5, Durchfluss [gpm] [max.]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

180G0034

VRH 5 30-120 bar

Durchfluss [l/min] [max.]: 5, Durchfluss [gpm] [max.]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

Ansicht: