Zeigt 11 Produkt(e)
VRH 60 25-80 bar
Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Durchfluss [gpm] [max.]: 15.8, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
VRH 60 80-140 bar
Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Durchfluss [gpm] [max.]: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
VRH 120 25-80 bar
Durchfluss [l/min] [max.]: 120, Durchfluss [gpm] [max.]: 31.7, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
VRH 120 80-140 bar
Durchfluss [l/min] [max.]: 120, Durchfluss [gpm] [max.]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
VRH 30 10-40 bar
Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig
VRH 30 25-140 bar
Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig
VRH 30 45-210 bar
Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig
VRH 30 CA 25-140 bar
Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig
VRH 5 CA 30-120 bar
Durchfluss [l/min] [max.]: 5, Durchfluss [gpm] [max.]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
VRH 5 30-120 bar
Durchfluss [l/min] [max.]: 5, Durchfluss [gpm] [max.]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig