MPHE D55L-H, Število plošč: 60

021H3602

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Podatki o izdelku

Bruto masa 11.423 Kilogram
Neto masa 11 Kilogram
Volume 16.521 Liter
EAN 5702424268800

 

Application Universal
EU RoHS izjeme No
Funkcija Null
H5 conn. size Null
Hladilna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Ime izdelka Micro Plate heat exchanger
Kategorija II
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 45 bar
Maks. delovni tlak [psi] 653 psi
Material lota Copper brazing
Material plošče AISI 316L
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opomba glede funkcije Null
Oprema Stud
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste D55L-H
Plate material no. AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEO No
Razpon velikosti priklj. Q1 R1- 7/8 in
Razpon velikosti priklj. Q2 R1- 7/8 in
Razpon velikosti priklj. Q3 R1- 7/8 in
Razpon velikosti priklj. Q4 G1-H7/8 in
Razpon velikosti priklj. Q5 Null
Razpon velikosti priklj. Q6 Null
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Heat exchangers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] 200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] -196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] 320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] -390 °F
Tip MPHE D55L-H
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Velikost priključka H1 Null
Velikost priključka H2 Null
Velikost priključka H3 Null
Velikost priključka H4 Null
Velikost priključka H6 Null
Vrsta priklj. Q1 External thread connection
Vrsta priklj. Q2 External connection
Vrsta priklj. Q3 External connection
Vrsta priklj. Q4 G External thread connection
Vrsta priklj. Q5 Null
Vrsta priklj. Q6 Null
Vrsta priključka H1 Null
Vrsta priključka H2 Null
Vrsta priključka H3 Null
Vrsta priključka H4 Null
Vrsta priključka H5 Null
Vrsta priključka H6 Null
Vsebuje baterije No
Vzorec plošče M
Št. modela 55
Število plošč 60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality