The CAS Series consists of a series of pressure controlled switches and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction and resistance to shock and vibration. The series is suitable for use in alarm and regulation systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships
Zeigt 7 Produkt(e)
Druckschalter, CAS133
Regelbereich [bar] Pe: 0 - 3.5, Differenz [bar]: 0.1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 10
Druckschalter, CAS136
Regelbereich [bar] Pe: 0 - 10, Differenz [bar]: 0.2, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22
Druckschalter, CAS137
Regelbereich [bar] Pe: 6 - 18, Differenz [bar]: 0.3, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 27
Druckschalter, CAS139
Regelbereich [bar] Pe: 10 - 35, Differenz [bar]: 0.6, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 53
Druckschalter, CAS143
Regelbereich [bar] Pe: 1 - 10, Differenz [bar]: 0.2 - 0.6, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 120
Druckschalter, CAS145
Regelbereich [bar] Pe: 4 - 40, Differenz [bar]: 0.8 - 2.4, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 120
Druckschalter, CAS147
Regelbereich [bar] Pe: 6 - 60, Differenz [bar]: 1 - 3, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 120