Druckschalter, CAS145

060-316166

Regelbereich [bar] Pe: 4 - 40, Differenz [bar]: 0.8 - 2.4, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 120

Produktdetails

Bruttogewicht 1.162 Kilogram
Gewicht netto 1.098 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423151677

 

Berstdruck [bar] 240 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenz [bar] [max.] 2.4 bar
Differenz [bar] [min.] 0.8 bar
Differenz [psi] [max.] 34.8 psi
Differenz [psi] [min.] 11.6 psi
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Membran
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße Pg 13.5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Kabelstopfbuchse aus Metall
EU RoHS compliance Out of scope
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Max. Prüfdruck [bar] Pe 180 bar
Max. Prüfdruck [psig] 2611 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 120 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 1740 psig
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 40 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 4 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 580 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 58 psig
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Typ CAS145
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality