Druckschalter, CAS133
060-315066
Regelbereich [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Differenz [bar]: 0.10, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 10.0
Regelbereich [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Differenz [bar]: 0.10, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 10.0
Bruttogewicht | 1.016 Kilogram |
Gewicht netto | 0.908 Kilogram |
Volume | 2.434 Liter |
EAN | 5702423151653 |
Bruttogewicht | 1.016 Kilogram |
Gewicht netto | 0.908 Kilogram |
Volume | 2.434 Liter |
EAN | 5702423151653 |
Berstdruck [bar] | 40 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Differenz [bar] | 0.1 bar |
Differenz [psi] | 1.5 psi |
Druck (außen/ innen) | INNEN |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Wellrohre |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Kabelstopfbuchse aus Metall |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 10 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 145 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 10 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 145 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 3.5 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 51 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Typ | CAS133 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Berstdruck [bar] | 40 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Differenz [bar] | 0.1 bar |
Differenz [psi] | 1.5 psi |
Druck (außen/ innen) | INNEN |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Wellrohre |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Kabelstopfbuchse aus Metall |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 10 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 145 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 10 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 145 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 3.5 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 51 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Typ | CAS133 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |