Whatever you are looking for in appliance controls you will find it in the wide range of temperature control products delivered by Danfoss. The comprehensive product range includes among others CFC-free electromechanical thermostats for refrigerators and freezers, produced to precise customer specifications, as well as service thermostats for all refrigeration and freezing applications..
Shows 17 product(s)
Thermostat, B0
Typ: B0, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -3, Kalt Einschaltwert [°C]: -4.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -11.8, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000
Thermostat, B0
Typ: B0, Warm Einschaltwert [°C]: -8, Warm Ausschaltwert [°C]: -16, Kalt Einschaltwert [°C]: -15.2, Kalt Ausschaltwert [°C]: -25.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000
Thermostat, B0
Typ: B0, Warm Einschaltwert [°C]: -10.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -16, Kalt Einschaltwert [°C]: -19.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -26, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000
Thermostat, B0
Typ: B0, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Flaschenkühler, Warm Einschaltwert [°C]: 15.2, Warm Ausschaltwert [°C]: 9, Kalt Einschaltwert [°C]: 8, Kalt Ausschaltwert [°C]: 0.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200
Thermostat, B0
Typ: B0, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Flaschenkühler, Warm Einschaltwert [°C]: 10.5, Warm Ausschaltwert [°C]: 5, Kalt Einschaltwert [°C]: 3, Kalt Ausschaltwert [°C]: -4.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200
Thermostat, B0
Typ: B0, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 2.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -5, Kalt Einschaltwert [°C]: -13.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -24.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200
Thermostat, B02
Typ: B02, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Absorptions-Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -1, Kalt Ausschaltwert [°C]: -13, Kalt Ausschaltwert [°C]: -13, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200
Thermostat, B045
Warm Einschaltwert [°C]: 7, Warm Ausschaltwert [°C]: -3, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000
Thermostat, B62
Typ: B62, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke; Mit automatischer Abtauung, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -11, Kalt Ausschaltwert [°C]: -27, Kalt Ausschaltwert [°C]: -27, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000
Servicethermostat; Mit Zubehör, B0
Typ: B0, Typenbezeichnung: Servicethermostat; Mit Zubehör, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 2, Warm Ausschaltwert [°C]: -5.5, Kalt Einschaltwert [°C]: -13.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -25, Kapillarrohrlänge [mm]: 1300